Seznam produktů, které již nejsou nabízeny
Níže naleznete seznam produktů, které již nejsou nabízeny.
Zboží nahrazující předchozí typy jsou doporučovány, ačkoli velikost nemusí být vždy stejná.
Při výběru produktu si prověřte rozměry.
kategorie produktů | název produktu (č.modelu) | Datumukončení | Názevnáhradníhoproduktu | Poznámky | Datum ukončení podpory |
---|---|---|---|---|---|
kategorie produktů | název produktu (č.modelu) | Datumukončení | Názevnáhradníhoproduktu | Poznámky | Datum ukončení podpory |
Lineární ložisko | LM-L Size:35,40,50,60 | January 2026 | LM-NL Size:35,40,50,60 | - | |
Lineární ložisko | LME Size:40,50,60 LME-AJ Size:40,50,60 LME-OP Size:16,20,25,30,40,50,60 | January 2026 | LME-N Size:40,50,60 LME-N-AJ Size:40,50,60 LME-N-OP Size:16,20,25,30,40,50,60 | - | |
Lineární ložisko | LM Size:35,45,50,60 LM-AJ Size:35,45,50,60 LM-OP Size:13,16,20,25,30,35,40,50,60 | January 2026 | LM-N Size:35,45,50,60 LM-N-AJ Size:35,45,50,60 LM-N-OP Size:13,16,20,25,30,35,40,50,60 | - | |
Kuličkový pojezd | FBL48DR | August 2025 | - | - | |
Lineární ložisko | LMJK/LMJK-L Size: 8,10,12,16,20,25 | July 2025 | - | - | |
Lineární ložisko | LMR Size: 8,10,13,16,20,25,30 | July 2025 | - | - | |
Lineární ložisko | LM-ML(stainless) Size: 25,30 | July 2025 | - | - | |
Lineární ložisko | LMB/LMB-AJ/LMB-OP(resin retainer) Size: 3,4,6,8,10,12,16,20,24,32,40,48 | July 2025 | - | - | |
Lightweight Series | CFK | July 2025 | - | - | |
Lineární ložisko | Felt Seal Model FLM | April 2025 | - | - | |
Lineární vedení | HSR15M1 A/B HSR20M1 A/LA/B/LB HSR25M1 A/LA/B/LB HSR30M1 A/LA/B/LB HSR35M1 A/LA/B/LB | December 2024 | HSR15M1 C HSR20M1 C/LC HSR25M1 C/LC HSR30M1 C/LC HSR35M1 C/LC | - | |
Kuličkový šroub | SBN Shaft diameter/Lead:1510, 1604, 1605, 2004, 2005, 2010, 2504, 2505, 2506, 2508, 2516, 2805, 2808, 2812, 2816, 3205, 3206, 3208, 3210, 3212, 3216, 3220, 3608, 3610, 3612, 3616, 3620, 4005, 4008, 4010, 4012, 4016, 4020, 4510, 4512, 4516, 4520, 4525 | August 2024 | SBN-V Shaft diameter/Lead:1510, 1604, 1605, 2004, 2005, 2010, 2504, 2505, 2506, 2508, 2516, 2805, 2808, 2812, 2816, 3205, 3206, 3208, 3210, 3212, 3216, 3220, 3608, 3610, 3612, 3616, 3620, 4005, 4008, 4010, 4012, 4016, 4020, 4510, 4512, 4516, 4520, 4525 | - | |
Kuličkový šroub/drážkové kuličkové pouzdro | BNS-B Shaft diameter・Lead:1616,2020,2525 | June 2024 | BNS-A/BNS-V Shaft diameter・Lead:1616,2020,2525 | - | |
Rotary Ball Spline | LTR-AX Shaft diameter:10,13,16,20,25,30 | June 2024 | LTR-A Shaft diameter:10,13,16,20,25,32 | - | |
Lineární vedení | HSR15~55 A/B/LA/LB | May 2023 | HSR15~55 C/LC | - | |
Lineární vedení | HSR65 R/LR/A/LA/B/LB/YR/CA/HA/CB/HB | May 2023 | HSR65X R/LR/C/LC/YR/CA/HA/CB/HB | - | |
Tyčový lineární posuv drážkový | SDA 15/16/20/25 | May 2023 | SDA-V 15/16/20/25 | - | |
Lineární vedení | SRG 15/20/25/30 | October 2022 | SRG15X/20X/25X/30X | - | |
Pojezdová jednotka/Kuličkový pojezd | FBL35E | October 2022 | FBL35N | - | |
Pojezdová jednotka/Kuličkový pojezd | FBL35E-P14 | October 2022 | FBL35N-P16 | - | |
Pojezdová jednotka/Kuličkový pojezd | FBL56F | October 2022 | - | ||
Lineární vedení | SR-MS | July 2022 | - | ||
Kuličková tyč s drážkou | LBS6/8/10 | March 2022 | LT6X/8X/10X | - | |
Ostatní | L450 Grease | February 2021 | - | ||
Linear Motor Actuators | CCM03 | March 2020 | Expired | ||
Silveyer | KSH | June 2019 | KSH-L | - | |
Pojezdová jednotka/Kuličkový pojezd | FBL35W,FBL35T | April 2019 | - | ||
Driver for Linear Motor Actuators | XD-010, XD-020 | January 2019 | Expired | ||
Super FA Series | KT30,KT45, AST | March 2018 | Expired | ||
Controller Series | HS-LXM[OP-20] | March 2018 | Expired | ||
Linear Motor Actuators | GLS20 | March 2018 | GLM20AP | Expired | |
Driver for Linear Motor Actuators GLS20 | MR-J3-200B-KQ004U594, MR-J3-200B-KQ004U595, MR-J3-40B-KQ004U592, MR-J3-70B-KQ004U593 | March 2018 | Mar. 2026 * | ||
Controller Series | DM-B[-], LXA-SM,LXA-SA[OP-2] | March 2017 | Expired | ||
Compact Series | KRF3 | January 2017 | KR15 KRF4 | Expired | |
Lineární vedení | NR25X, NR30, NR35, NR45, NR55, NR65, NRS25X, NRS30, NRS35, NRS45, NRS55, NRS65 | December 2016 | NR-X/NRS-X | - | |
Air Pack Table | HU20100, HU20125, HU2050, HU2075, HU32100, HU32125, HU32150, HU32200, HU40150, HU40200, HU40250, HU40300 | July 2016 | - | ||
Controller Series | LXA[OP-10], LXT[OP-1] | April 2016 | Expired | ||
Linear Motor Actuators | RDM,RDM-mini | February 2016 | - | ||
Driver for Linear Motor Actuators | SGDH[-] | March 2015 | Mar. 2025 (Plán)* | ||
Kuličkový šroub | BTK | February 2015 | BTK-V | - | |
Ostatní | LM12-OP/LME12-OP | January 2015 | LM12GA-OP LM12GAUU-OP LME12GA-OP LME12GAUU-OP | - | |
Ostatní | CF(H)12~30– typy A (Všechny specifikace včetně typu s kulatým vnějším kroužkem, jako je například nerezová ocel.) | December 2014 | CF(H)12~30 - typy AB | - | |
Lineární vedení | RSR 5M, RSR 5N, RSR 5TN, RSR 5WM, RSR 5WTM, RSR 5WN, RSR 5WTN, RSR 7M, RSR 7N, RSR 7WM, RSR 7WTM, RSR 7WN, RSR 7WTN, RSR 7ZM, RSR 7WZM, RSR 9KM, RSR 9N, RSR 9WV, RSR 9WVM, RSR 9WN, RSR 9ZM, RSR 9WZM, RSR 12VM, RSR 12N, RSR 12WV, RSR 12WVM, RSR 12WN, RSR 12ZM, RSR 12WZM, RSR 15VM, RSR 15N, RSR 15WV, RSR 15WVM, RSR 15WN, RSR 15ZM, RSR 15WZM, RSR 20VM, RSR 20N | July 2014 | Click here for details | - | |
Lineární vedení | SRS9M/9N/9GM | December 2013 | SRS9XM/9XN/9XGM | Upozornění | - |
Ostatní | CF(H)12~30 – typy B (Všechny specifikace včetně typu s kulatým vnějším kroužkem, jako je například nerezová ocel.) | December 2013 | CF(H)12~30 - typy AB | - | |
Driver for Linear Motor Actuators | TD[D-CON] | December 2012 | TD[D-CON] | - | |
Controller Series | QT[-] | September 2012 | - | ||
Lineární vedení | SNR/SNS 25~65 | June 2012 | SVR/SVS 25~65 | - | |
Ostatní | GS | June 2012 | - | - | |
Ostatní | RC/RD/RT/RS | May 2012 | - | - | |
Lineární vedení | RSH, RSH-Z, RSH-WZ | March 2012 | Podrobnosti získáte kliknutím sem | Upozornění (75 kB) | - |
Kuličkový šroub | BNFN φ16~ φ50 Počet položek:105 položek | March 2012 | Podrobnosti získáte kliknutím sem | Upozornění (76KB) | - |
Linear Motor Actuators | GLM20 | September 2011 | GLM20AP | - | |
Driver for Linear Motor Actuators | LSD[-], SVDH[-] | July 2011 | - | ||
Pojezdová jednotka/Kuličkový pojezd | FBL55E | June 2010 | FBL51H | - | |
Pojezdová jednotka/Kuličkový pojezd | FBW50110H | June 2010 | FBW50110XR | Upozornění (8 kB) | - |
Pojezdová jednotka/Kuličkový pojezd | Vyztužovací deska FBW3590 | June 2010 | FBW3590XR | - | |
Pojezdová jednotka/Kuličkový pojezd | FBW2560R | December 2009 | FBW2560XR | Upozornění (8 kB) | - |
Lineární vedení | NR/NRS25R, NR/NRS25LR, NR/NRS25A, NR/NRS25LA, NR/NRS25B, NR/NRS25LB | November 2009 | Podrobnosti získáte kliknutím sem | - | |
Lineární vedení | Průvodce lineárním převodníkem | November 2009 | - | - | |
Kuličková tyč s drážkou | LMT, LTF | November 2009 | LT, LF | - | |
Ostatní | AFE-GRS | November 2009 | Mazivo AFE-CA | - | |
Kulový čep | RBI18 - 22 | October 2009 | - | - | |
Kulový čep | RBL/AL | October 2009 | BL/BL-A | - | |
Kulový čep | TBS/ABS | October 2009 | RBI/PB+NÁSADA* NÁSADU si musízákazník zakoupitsám. | - | |
Čep | HB, NB, PBA | October 2009 | PB | - | |
Čep | HS | October 2009 | NHS-T | - | |
Čep | RBH | October 2009 | PHS | - | |
Controller Series | LXA(UL specifications)[OP-10] | May 2009 | - | ||
Pojezdová jednotka/Kuličkový pojezd | FBW3590R/50110R | April 2009 | FBW3590XR/ 50110XR | Upozornění (8 kB) | - |
Driver for Linear Motor Actuators | FSD12A,FSD20A[-] | January 2007 | - | ||
Long Actuator | LB440,LB775, LV240,LV440,LV775 | 2006 | - | ||
Controller for Long Actuater | AC-M[ACM-TP] | 2006 | - | ||
LM Actuator | GL15,GL20(Rodless cylinder drive) | December 2006 | - | ||
Lineární vedení | HPR | February 2006 | SHS, etc. LM guide | - | |
Lineární vedení | HRU | February 2006 | SHW, etc. LM guide | - | |
Lineární vedení | LSR | February 2006 | SSR apod., průvodce LM | - | |
Lineární vedení | NSR-B/BA/HA | February 2006 | - | - | |
Lineární vedení | NSR-BC | February 2006 | NSR-TBC | - | |
Lineární vedení | RXW | February 2006 | SRG | - | |
Kuličková tyč s drážkou | E, N | February 2006 | - | - | |
Ostatní | BR, FB | February 2006 | - | - | |
Ostatní | VBM/VRM | February 2006 | VRT | - | |
General-purpose Controller | SD-2,SD-4[SD-T] | 2005 | - | ||
IA Series | IA-01A,IA-01B,IA-02S,IA-02W,IA-02D,IA-02H,IA-02R, IA-03WX,IA-03RX,IA-03HX,IA-02V,IA-02AR, IA-306K,IA-310K,IA-410K,IA-420K,IA-FS,IA-ES, IA-02E,IA-02F,IA-02ED,IA-02FD | November 2005 | - | ||
Controller for IA Series | IA-C-M[IA-T-M], IA-C-SEL,IA-AC-SEL[IA-T-M-SEL], IA-C-SX,IA-AC-SX[IA-T-SX,IA-T-EX], IA-C-S[IA-T-S], IA-C-S(Old)[IA-T-S], IA-M-SEL[IA-T-SS] | November 2005 | - | ||
Ostatní | MCW, FC, TA, CW | October 2005 | - | - | |
Driver for Micro Dex α Series | SD1015B02-1[-], SD1050B02-1[-] | 2004 | - | ||
Linear Motor Guide | HRM0205,HRM0210A,HRM0225 | December 2004 | - | ||
Linear Servo Guide | HRS0560,HRS1150,HRS1300 | December 2004 | - | ||
Lineární vedení | HSR-TA, HSR-TB, HSR-TR, HSR-CR, HSR-HTA, HSR-HTB, HSR-HTR, HSR-HTU, HSR-HTAY, HSR-HTBY, HSR-HTRY, HSR-HAV, HSR-HBV | August 2004 | Podrobnosti získáte kliknutím sem | - | |
Lineární vedení | RSR-9, RSR-9M, RSR-9W, RSR-9WM, RSR-12X, RSR-12MX, RSR12W, RSR-12WM, RSR-15, RSR-15M, RSR-15W, RSR-15WM, RSR-20, RSR-20M | August 2004 | SRS | - | |
Kuličkový šroub | AK, AF | August 2004 | EK, EF | - | |
Ostatní | LR, LRA, LRB 1547 - 3275 | August 2004 | LR-Z, LRA-Z, LRB-Z | - | |
Driver for Linear Servo Guide HRS | LD0560-1SN,LD0560-2SN[-], LD1150-1SN,LD1150-2SN[-], LD1300-1SN,LD1300-2SN[-] | February 2004 | - | ||
Driver for Linear Motor Guide HRM | LD300[-], LD400[-], MD-310[-] | February 2004 | - | ||
Driver for Linear Motor Actuators | SGDD-01BX1AY21[-], SGDD-01BX2AY21[-], SGDD-01BX3AY21[-], SGDD-01BX4AY21[-] | January 2003 | - | ||
Controller Series | LX[OP-1] | November 2000 | - | ||
Ballscrew Spline Actuator | SNA1616,SNA2020,SNA2525 | 1999 | - | ||
Long Actuator | LB200,LB400, LV200,LV400,LV750 | 1999 | - | ||
Controller for Long Actuater | AC-F,AC-S[AC-FT] | 1999 | - | ||
IA Series | IA-N85,IA-H85,IA-N180,IA-H180,IA-N230,IA-H230 | 1997 | - | ||
Controller for IA Series | INC31L,INC-32L,INC-33L, INC-U112,INC-U114[I-3043, I-3660], INC31,INC-32,INC-33[I-3043] | 1997 | - | ||
IA Series | HA1-N70,HA1-H70,HA1-N140,HA1-H140 | - | - | ||
General-purpose Controller | HBW50, TW-100[-], TW-200,TW-200α[-], TW-5000Ⅱ[-] | - | - | ||
Micro Dex α Series | α15(B),α50(B) | - | - | ||
Linear Pulse motor | LP02-20A,LP04-20A,LP-04-30A | - | - | ||
Linear Motor Actuators | GLM30 | - | - | ||
Controller for Long Actuater | OAC[-] | - | - | ||
Controller for Actuater Pack | APC[APT] | - | - | ||
Driver for Linear Pulse motor LP | LD-101[-] | - | - | ||
Driver for Linear Motor Actuators | CD[-], SLMC[-] | - | - |
* Závisí na skladě součástí a podobně.