OMNIedge : le service THK pour la technologie linéaire dans l’industrie de la production
En Mars 2021, THK a étendu son service IoT, appelé OMNIedge, pour l’industrie de la production, qui a été lancé l’année dernière. En plus des applications de guidage linéaire et de vis à billes, le service est maintenant disponible pour les actionneurs, qui sont largement utilisés dans la production. L’intérêt pour OMNIedge s’est accru dans le temps, et plus de 1000 produits sont actuellement utilisés chez nos clients et dans nos sites de production. Beaucoup d’utilisateurs de OMNIedge ont manifesté leur intérêt et leurs attentes du système permettant de visualiser l’état des composants, de collecter et d’analyser des données numériques de manière simple.
Image 1 : Capteurs pour la technologie linéaire : Guidage linéaire, actionneurs linéaires et vis à billes
Grâce à leur simplicité d’utilisation, les actionneurs linéaires ont été largement adoptés pour être utilisés aux côtés du guidage linéaire et des vis à billes, dans des systèmes d’automatisation tels que les transferts ou l’assemblage. Pour les composants de tels systèmes, le besoin de détection préventive de défaillance s’est étendu bien au-delà des guidages linéaires et des vis à billes pour englober aussi les actionneurs. Afin de répondre à cette demande, THK a commencé à proposer d’intégrer les actionneurs dans son service.
Image 2 : Aperçu du système OMNIedge
Alors que THK propose des essais gratuits afin d’élargir le champs d’application aux systèmes rotatifs tels que les pompes et les ventilateurs, THK va continuer d’étendre le service à la gestion globale de l’état des équipements, avec la détection préventive de défaillances des composants comme pivot. À travers ce service, THK veut contribuer à l’amélioration de la productivité des sites de production.
Image 3 : La technologie OMNIedge
Comme actuellement pour le guidage linéaire et les vis à billes, l’installation est très facile. Il suffit d’installer le capteur à l’extérieur de l’actionneur. Pas besoin de modification ou d’usinage supplémentaire. OMNIedge peut même être installé sans interrompre le fonctionnement. C’est parfait pour les clients qui souhaitent démarrer leurs systèmes de détection préventive de défaillances immédiatement.
Un simple amplificateur peut avoir jusqu’à trois capteurs connectés simultanément. Toute combinaison de composants connectés (guidage linéaires, vis à billes , actionneurs) peut l’être sur le même amplificateur pour satisfaire la configuration des éléments machines.
En plus des machines-outils, le service peut être utilisé pour tout type de machine, telle que les machines de transfert et d’assemblage, qui ont largement adopté l’usage d’actionneurs.
Télécharger le catalogue OMNIedge