Guidages THK: HRX, le guidage à rouleaux le plus rigide

Guidage à rouleaux HRX à très forte rigidité et capacités de charge élevées
Avec la série HRX, THK propose un guidage à rouleaux pour des applications nécessitant un guidage ultra rigide, avec de fortes capacités de charge.
Cette série est caractérisée par des patins avec un corps acier plus long que nos autres guidages à rouleaux ; ils contiennent donc plus de rouleaux, ce qui augmentent leur capacité de charge statique.
Une autre caractéristique du guidage HRX est l’orientation des 4 pistes de roulement avec des angles de contact à 45° ; le patin a donc des capacités de charge identiques dans toutes les directions (compression, traction et latéral), ainsi qu’une rigidité optimale dans toutes les directions. Par conséquent, le guidage HRX est parfaitement adapté pour fonctionner selon toutes les orientations.
Pour une utilisation dans des conditions sévères et polluées, les patins peuvent être équipés de multiples types de joints et racleurs de contact ; l’intervalle de regraissage peut être allongé grâce à la cartouche de lubrification QZ.
Le guidage à rouleaux HRX est disponible des tailles 35 à 65, avec des patins étroits ou larges, en longueur moyenne ou en version longue, sur des rails jusqu’à 3090mm de long. De plus, ce guidage est également tenu en stock en version rails et patins séparés, autorisant des remplacements simples.