Список продуктов, выпуск которых прекращен
Далее приведен список продуктов, выпуск которых прекращен.
Рекомендуется использовать взаимозаменяемые продукты, однако их размеры не всегда полностью совпадают.
Пожалуйста, внимательно проверяйте размеры при выборе продукта.
Категории продукции | Наименование изделия (Номер модели) | Датаснятияспроизводства | Наименованиезаменяющегоизделия | Примечание | Дата окончания поддержки |
---|---|---|---|---|---|
Категории продукции | Наименование изделия (Номер модели) | Датаснятияспроизводства | Наименованиезаменяющегоизделия | Примечание | Дата окончания поддержки |
Шариковая линейная втулка | LM Size:35,45,50,60 LM-AJ Size:35,45,50,60 LM-OP Size:13,16,20,25,30,35,40,50,60 | January 2026 | LM-N Size:35,45,50,60 LM-N-AJ Size:35,45,50,60 LM-N-OP Size:13,16,20,25,30,35,40,50,60 | - | |
Направляющий рельс | FBL48DR | August 2025 | - | - | |
Шариковая линейная втулка | LMJK/LMJK-L Size: 8,10,12,16,20,25 | July 2025 | - | - | |
Шариковая линейная втулка | LMR Size: 8,10,13,16,20,25,30 | July 2025 | - | - | |
Шариковая линейная втулка | LM-ML(stainless) Size: 25,30 | July 2025 | - | - | |
Шариковая линейная втулка | LMB/LMB-AJ/LMB-OP(resin retainer) Size: 3,4,6,8,10,12,16,20,24,32,40,48 | July 2025 | - | - | |
Lightweight Series | CFK | July 2025 | - | - | |
Шариковая линейная втулка | Felt Seal Model FLM | April 2025 | - | - | |
Направляющая LM | HSR15M1 A/B HSR20M1 A/LA/B/LB HSR25M1 A/LA/B/LB HSR30M1 A/LA/B/LB HSR35M1 A/LA/B/LB | December 2024 | HSR15M1 C HSR20M1 C/LC HSR25M1 C/LC HSR30M1 C/LC HSR35M1 C/LC | - | |
Шарико-винтовая передача | SBN Shaft diameter/Lead:1510, 1604, 1605, 2004, 2005, 2010, 2504, 2505, 2506, 2508, 2516, 2805, 2808, 2812, 2816, 3205, 3206, 3208, 3210, 3212, 3216, 3220, 3608, 3610, 3612, 3616, 3620, 4005, 4008, 4010, 4012, 4016, 4020, 4510, 4512, 4516, 4520, 4525 | August 2024 | SBN-V Shaft diameter/Lead:1510, 1604, 1605, 2004, 2005, 2010, 2504, 2505, 2506, 2508, 2516, 2805, 2808, 2812, 2816, 3205, 3206, 3208, 3210, 3212, 3216, 3220, 3608, 3610, 3612, 3616, 3620, 4005, 4008, 4010, 4012, 4016, 4020, 4510, 4512, 4516, 4520, 4525 | - | |
Шарико-винтовая передача/шлицевая гайка | BNS-B Shaft diameter・Lead:1616,2020,2525 | June 2024 | BNS-A/BNS-V Shaft diameter・Lead:1616,2020,2525 | - | |
Rotary Ball Spline | LTR-AX Shaft diameter:10,13,16,20,25,30 | June 2024 | LTR-A Shaft diameter:10,13,16,20,25,32 | - | |
Направляющая LM | HSR15~55 A/B/LA/LB | May 2023 | HSR15~55 C/LC | - | |
Направляющая LM | HSR65 R/LR/A/LA/B/LB/YR/CA/HA/CB/HB | May 2023 | HSR65X R/LR/C/LC/YR/CA/HA/CB/HB | - | |
Шлицевая гайка | SDA 15/16/20/25 | May 2023 | SDA-V 15/16/20/25 | - | |
Направляющая LM | SRG 15/20/25/30 | October 2022 | SRG15X/20X/25X/30X | - | |
Компактная направляющая/Направляющий рельс | FBL35E | October 2022 | FBL35N | - | |
Компактная направляющая/Направляющий рельс | FBL35E-P14 | October 2022 | FBL35N-P16 | - | |
Компактная направляющая/Направляющий рельс | FBL56F | October 2022 | - | ||
Направляющая LM | SR-MS | July 2022 | - | ||
Шлицевой вал с шариковой втулкой | LBS6/8/10 | March 2022 | LT6X/8X/10X | - | |
Другое | L450 Grease | February 2021 | - | ||
Linear Motor Actuators | CCM03 | March 2020 | Expired | ||
Silveyer | KSH | June 2019 | KSH-L | - | |
Компактная направляющая/Направляющий рельс | FBL35W,FBL35T | April 2019 | - | ||
Driver for Linear Motor Actuators | XD-010, XD-020 | January 2019 | Expired | ||
Super FA Series | KT30,KT45, AST | March 2018 | Expired | ||
Controller Series | HS-LXM[OP-20] | March 2018 | Expired | ||
Linear Motor Actuators | GLS20 | March 2018 | GLM20AP | Expired | |
Driver for Linear Motor Actuators GLS20 | MR-J3-200B-KQ004U594, MR-J3-200B-KQ004U595, MR-J3-40B-KQ004U592, MR-J3-70B-KQ004U593 | March 2018 | Mar. 2026 * | ||
Controller Series | DM-B[-], LXA-SM,LXA-SA[OP-2] | March 2017 | Expired | ||
Compact Series | KRF3 | January 2017 | KR15 KRF4 | Expired | |
Направляющая LM | NR25X, NR30, NR35, NR45, NR55, NR65, NRS25X, NRS30, NRS35, NRS45, NRS55, NRS65 | December 2016 | NR-X/NRS-X | - | |
Air Pack Table | HU20100, HU20125, HU2050, HU2075, HU32100, HU32125, HU32150, HU32200, HU40150, HU40200, HU40250, HU40300 | July 2016 | - | ||
Controller Series | LXA[OP-10], LXT[OP-1] | April 2016 | Expired | ||
Linear Motor Actuators | RDM,RDM-mini | February 2016 | - | ||
Driver for Linear Motor Actuators | SGDH[-] | March 2015 | Mar. 2025 (График)* | ||
Шарико-винтовая передача | BTK | February 2015 | BTK-V | - | |
Другое | LM12-OP/LME12-OP | January 2015 | LM12GA-OP LM12GAUU-OP LME12GA-OP LME12GAUU-OP | - | |
Другое | CF(H)12~30,-Типы A (Все модели, включая сферическое наружное кольцо, например, из нержавеющей стали.) | December 2014 | CF(H)12~30-Типы AB | - | |
Направляющая LM | RSR 5M, RSR 5N, RSR 5TN, RSR 5WM, RSR 5WTM, RSR 5WN, RSR 5WTN, RSR 7M, RSR 7N, RSR 7WM, RSR 7WTM, RSR 7WN, RSR 7WTN, RSR 7ZM, RSR 7WZM, RSR 9KM, RSR 9N, RSR 9WV, RSR 9WVM, RSR 9WN, RSR 9ZM, RSR 9WZM, RSR 12VM, RSR 12N, RSR 12WV, RSR 12WVM, RSR 12WN, RSR 12ZM, RSR 12WZM, RSR 15VM, RSR 15N, RSR 15WV, RSR 15WVM, RSR 15WN, RSR 15ZM, RSR 15WZM, RSR 20VM, RSR 20N | July 2014 | Click here for details | - | |
Направляющая LM | SRS9M/9N/9GM | December 2013 | SRS9XM/9XN/9XGM | Примечание | - |
Другое | CF(H)12~30,- Типы B (Все модели, включая сферическое наружное кольцо, например, из нержавеющей стали.) | December 2013 | CF(H)12~30-Типы AB | - | |
Driver for Linear Motor Actuators | TD[D-CON] | December 2012 | TD[D-CON] | - | |
Controller Series | QT[-] | September 2012 | - | ||
Направляющая LM | SNR/SNS 25~65 | June 2012 | SVR/SVS 25~65 | - | |
Другое | GS | June 2012 | - | - | |
Другое | RC/RD/RT/RS | May 2012 | - | - | |
Направляющая LM | RSH, RSH-Z, RSH-WZ | March 2012 | Для получения подробной информации нажмите здесь | Примечание (75 КБ) | - |
Шарико-винтовая передача | BNFN φ16~ φ50 Количество деталей: 105 | March 2012 | Для получения подробной информации нажмите здесь | Примечание (76 КБ) | - |
Linear Motor Actuators | GLM20 | September 2011 | GLM20AP | - | |
Driver for Linear Motor Actuators | LSD[-], SVDH[-] | July 2011 | - | ||
Компактная направляющая/Направляющий рельс | FBL55E | June 2010 | FBL51H | - | |
Компактная направляющая/Направляющий рельс | FBW3590, усиливающая пластина | June 2010 | FBW3590XR | - | |
Компактная направляющая/Направляющий рельс | FBW50110H | June 2010 | FBW50110XR | Примечание (8 КБ) | - |
Компактная направляющая/Направляющий рельс | FBW2560R | December 2009 | FBW2560XR | Примечание (8 КБ) | - |
Направляющая LM | NR/NRS25R, NR/NRS25LR, NR/NRS25A, NR/NRS25LA, NR/NRS25B, NR/NRS25LB | November 2009 | Для получения подробной информации нажмите здесь | - | |
Направляющая LM | Направляющая линейного датчика | November 2009 | - | - | |
Шлицевой вал с шариковой втулкой | LMT, LTF | November 2009 | LT, LF | - | |
Другое | AFE-GRS | November 2009 | Смазка AFE-CA | - | |
Шаровой шарнир тяги | RBI18 - 22 | October 2009 | - | - | |
Шаровой шарнир тяги | RBL/AL | October 2009 | BL/BL-A | - | |
Шаровой шарнир тяги | TBS/ABS | October 2009 | RBI/PB+SHANK * SHANK must be procured by the customer. | - | |
Наконечник тяги | HB, NB, PBA | October 2009 | PB | - | |
Наконечник тяги | HS | October 2009 | NHS-T | - | |
Наконечник тяги | RBH | October 2009 | PHS | - | |
Controller Series | LXA(UL specifications)[OP-10] | May 2009 | - | ||
Компактная направляющая/Направляющий рельс | FBW3590R/50110R | April 2009 | FBW3590XR/ 50110XR | Примечание (8 КБ) | - |
Driver for Linear Motor Actuators | FSD12A,FSD20A[-] | January 2007 | - | ||
Long Actuator | LB440,LB775, LV240,LV440,LV775 | 2006 | - | ||
Controller for Long Actuater | AC-M[ACM-TP] | 2006 | - | ||
LM Actuator | GL15,GL20(Rodless cylinder drive) | December 2006 | - | ||
Направляющая LM | HPR | February 2006 | SHS, etc. LM guide | - | |
Направляющая LM | HRU | February 2006 | SHW, etc. LM guide | - | |
Направляющая LM | LSR | February 2006 | SSR, и т. д., направляющая LM | - | |
Направляющая LM | NSR-B/BA/HA | February 2006 | - | - | |
Направляющая LM | NSR-BC | February 2006 | NSR-TBC | - | |
Направляющая LM | RXW | February 2006 | SRG | - | |
Шлицевой вал с шариковой втулкой | E, N | February 2006 | - | - | |
Другое | BR, FB | February 2006 | - | - | |
Другое | VBM/VRM | February 2006 | VRT | - | |
General-purpose Controller | SD-2,SD-4[SD-T] | 2005 | - | ||
IA Series | IA-01A,IA-01B,IA-02S,IA-02W,IA-02D,IA-02H,IA-02R, IA-03WX,IA-03RX,IA-03HX,IA-02V,IA-02AR, IA-306K,IA-310K,IA-410K,IA-420K,IA-FS,IA-ES, IA-02E,IA-02F,IA-02ED,IA-02FD | November 2005 | - | ||
Controller for IA Series | IA-C-M[IA-T-M], IA-C-SEL,IA-AC-SEL[IA-T-M-SEL], IA-C-SX,IA-AC-SX[IA-T-SX,IA-T-EX], IA-C-S[IA-T-S], IA-C-S(Old)[IA-T-S], IA-M-SEL[IA-T-SS] | November 2005 | - | ||
Другое | MCW, FC, TA, CW | October 2005 | - | - | |
Driver for Micro Dex α Series | SD1015B02-1[-], SD1050B02-1[-] | 2004 | - | ||
Linear Motor Guide | HRM0205,HRM0210A,HRM0225 | December 2004 | - | ||
Linear Servo Guide | HRS0560,HRS1150,HRS1300 | December 2004 | - | ||
Направляющая LM | HSR-TA, HSR-TB, HSR-TR, HSR-CR, HSR-HTA, HSR-HTB, HSR-HTR, HSR-HTU, HSR-HTAY, HSR-HTBY, HSR-HTRY, HSR-HAV, HSR-HBV | August 2004 | Для получения подробной информации нажмите здесь | - | |
Направляющая LM | RSR-9, RSR-9M, RSR-9W, RSR-9WM, RSR-12X, RSR-12MX, RSR12W, RSR-12WM, RSR-15, RSR-15M, RSR-15W, RSR-15WM, RSR-20, RSR-20M | August 2004 | SRS | - | |
Шарико-винтовая передача | AK, AF | August 2004 | EK, EF | - | |
Другое | LR, LRA, LRB 1547 - 3275 | August 2004 | LR-Z, LRA-Z, LRB-Z | - | |
Driver for Linear Servo Guide HRS | LD0560-1SN,LD0560-2SN[-], LD1150-1SN,LD1150-2SN[-], LD1300-1SN,LD1300-2SN[-] | February 2004 | - | ||
Driver for Linear Motor Guide HRM | LD300[-], LD400[-], MD-310[-] | February 2004 | - | ||
Driver for Linear Motor Actuators | SGDD-01BX1AY21[-], SGDD-01BX2AY21[-], SGDD-01BX3AY21[-], SGDD-01BX4AY21[-] | January 2003 | - | ||
Controller Series | LX[OP-1] | November 2000 | - | ||
Ballscrew Spline Actuator | SNA1616,SNA2020,SNA2525 | 1999 | - | ||
Long Actuator | LB200,LB400, LV200,LV400,LV750 | 1999 | - | ||
Controller for Long Actuater | AC-F,AC-S[AC-FT] | 1999 | - | ||
IA Series | IA-N85,IA-H85,IA-N180,IA-H180,IA-N230,IA-H230 | 1997 | - | ||
Controller for IA Series | INC31L,INC-32L,INC-33L, INC-U112,INC-U114[I-3043, I-3660], INC31,INC-32,INC-33[I-3043] | 1997 | - | ||
IA Series | HA1-N70,HA1-H70,HA1-N140,HA1-H140 | - | - | ||
General-purpose Controller | HBW50, TW-100[-], TW-200,TW-200α[-], TW-5000Ⅱ[-] | - | - | ||
Micro Dex α Series | α15(B),α50(B) | - | - | ||
Linear Pulse motor | LP02-20A,LP04-20A,LP-04-30A | - | - | ||
Linear Motor Actuators | GLM30 | - | - | ||
Controller for Long Actuater | OAC[-] | - | - | ||
Controller for Actuater Pack | APC[APT] | - | - | ||
Driver for Linear Pulse motor LP | LD-101[-] | - | - | ||
Driver for Linear Motor Actuators | CD[-], SLMC[-] | - | - |
* Зависит от запаса деталей и т. Д.